Opublikuj swoje produkty
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Series ARK-EZ-STD Valve and Meter Support Stand allows for quick and easy valve installation and field adjustable height. The support stand is made of durable all-welded construction and incorporates a corrosion-resistant coating.

Opis
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyark-ez-std
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuBackflow Prevention
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings