Opublikuj swoje produkty
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows

    Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows

    With the Artisan Series, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Almond, Taupe, Autumn Red, Bronze, and Silver. Paint options available to match your style.

    The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Artisan Series Horizontal Slider Windows:

    • Heavy-duty nylon rollers with a stainless steel axle.
    • Integral finger pulls on vent.
    • Available with an integral nail fin or retrofit flush fin.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhampton-horizontal-double-vent-xox
    • Rodzina produktuWindows
    • Grupa produktuHampton Series
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone