Opublikuj swoje produkty
Mobile Stool Table - Elliptical

Mobile Stool Table - Elliptical

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

Mobile Stool Elliptical Table with 12 Stools

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymobiletable_stool_elliptical
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuMobile Tables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)736.6
  • Szerokość (mm)1168.4
  • Głębokość (mm)3048
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
  • OmniClass Number23-11 29 17 13 11
  • OmniClass TitlePatio Dining Tables
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS