Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Amvic - R22 4in Insulated Concrete Forms (ICF)

Odniesienie unikalne: r224inicf
Producent: Amvic Building System
Rodzina produktu: Insulated Concrete Forms
Grupa produktu: R22 Insulated Concrete Forms (ICF)
Data publikacji: 2020-05-22
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (3)

Amvic R22 Insulated Concrete Forms (ICF) are a stay in place formwork manufactured using two 2.5” (63.5mm) Type II/Type 2, closed cell, Expanded Polystyrene (EPS) panels connected by polypropylene webs placed at 6” (152mm) on center. The R22 blocks provide excellent value through the combination of excellent performance and cost-effective pricing. The forms offer a 6-in-1 system that provides structure, insulation, vapor barrier, air barrier, sound attenuation and attachments for interior finishes and exterior cladding. Completed Amvic ICF walls offer a sustainable and resilient building structure with R-Value of 22, ASTC rating of 47+ and a fire resistance rating (FRR) of 3+ hours.

The tighter spacing of the webs creates a block with market leading form capacity strength. fully reversible FormLock™ interlocking system with a depth of 1” (25mm) provides superior connection strength between blocks while allowing for a fast and easy installation. Webs have built-in clips which can hold two courses of reinforcing steel greatly reducing the need for additional tying. A wide range of available forms and core sizes allows for limitless design possibilities. Amvic ICF is manufactured with over 60% recycled materials (by weight) while keeping construction waste to a minimum (>1%).


Główny materiał: Polystyrene (EPS)
Materiał wtórny: Polypropylene
Zaprojektowane w: Canada
Wyprodukowane w: Canada

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
Klasyfikacja IFC: Block
Uniclass 1.4 Kod: L32233
Uniclass 1.4 Opis: Insulated blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 Opis: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulated Concrete Unit Masonry
Numer OmniClass: 23-13 31 17 17
Tytuł OmniClass: Insulated Concrete Forms
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®