Opublikuj swoje produkty
CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels
AMX

CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels

OVERVIEW
The Rough-In Box is an optional accessory for Modero X Series 19" or 20" Wall Mount Touch Panels. It allows the panel to be mounted directly to the studs/pre-wall and includes a wall box and mounting screws.

Keywords: Harman

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyamx-00154
  • Rodzina produktuElectrical
  • Grupa produktuGeneral Purpose Controls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-16
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności