Opublikuj swoje produkty
MXA-FMK-43 Flush Mount Kit for 4.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MXA-FMK-43 Flush Mount Kit for 4.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MXA-FMK-43 Flush Mount Kit allows the Modero X 4.3” Wall Mount Touch Panel to be installed totally flush with the wall. Once installed, simply press lightly on the touch panel and the spring-loaded mechanism extracts the panel just slightly for access to the side buttons and enhanced speaker exposure. MXA-FMK-43 is compatible with MXD-430 (FG5968-15)

Keywords: Harman

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyamx-00161
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-16
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności