Opublikuj swoje produkty
MXA-FMK-20 Flush Mount Kit for 20.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-20 Flush Mount Kit for 20.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

OVERVIEW

The MXA-FMK-20 Flush Mount Kit allows the Modero X 20.3” Wall Mount Touch Panels to be installed totally flush with the wall or in the normal wall mount position if access ot the side button and enhanced speaker exposure is needed. MXA-FMK-20 is compatible with all Modero X 20.3” Wall Mount Touch Panels including MXD-2001-PAN-P (FG5968-36), MXD-2001-PAN-L (FG5968-37), MXD-2000XL-PAN-P (FG5968-05), MXD-2000XL-PAN-L (FG5968-11), MXD-2000XL-PAN-P-NC (FG5968-33) and MXD-2000XL-PAN-L-NC (FG5968-34). The MXA-FMK-20 is a standalone mounting solution that is not used together with other mounts, such as the Rough-in box.


Keywords: Harman

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyamx-00162
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-16
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności