Opublikuj swoje produkty
MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MSA-MMK2-10 Multi Mount Kit is designed to mount the 10.1” Modero S Wall Mount Touch Panel or AMX RoomBook Scheduling Touch Panel to any smooth surface without drilling or cutting – enhance the beauty and functionality of glass, marble and stone architecture with the sleek style of a Modero S control interface. MSA-MMK-10 is compatible with MSD-1001 (FG2265-01). MSA-MMK2-10 is compatible with MSD-1001-L2 (FG2265-31) and RMBK-1001 (FG2265-40).

Keywords: Harman

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyamx-00188
  • Rodzina produktuElectrical
  • Grupa produktuGeneral Purpose Controls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTouch panels