Opublikuj swoje produkty
MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel
AMX

MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel

The MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit is a beautifully styled plate that when attached to the Modero S 10.1" Tabletop Touch Panel and secured with the under-table tamper resistant bolts will make it virtually theft proof. If it's not feasible to drill into the table the secure mounting plate can be attached to the touch panel (but not the table) and then secured with a Kensington® Lock. Use both methods simultaneously for extra security. MSA-STMK-10 is compatible with MD-1002.

Keywords: Harman

Opis
  • FG Numbers: FG2265-16

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymsa-stmk-10-secure-table-mount-kit
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuUI Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTouch panels