Opublikuj swoje produkty
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(13 recenzje)
    Concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymurobloques
    • Rodzina produktuFacades
    • Grupa produktuBlocks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-01-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMasonry
    • OmniClass Number23-13 00 00
    • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II CodeB
    • CSI UniFormat II TitleSHELL

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna Europa
    Argentyna
    Dominikana
    Hiszpania
    Boliwia
    Gwatemala
    Chile
    Honduras
    Ekwador
    Kostaryka
    Kolumbia
    Kuba
    Paragwaj
    Meksyk
    Peru
    Nikaragua
    Urugwaj
    Panama
    Wenezuela
    Portoryko
    Salwador