Opublikuj swoje produkty
A-Series Casement Windows

A-Series Casement Windows

3.4 z 5 gwiazdek3.4(7 recenzje)
An innovative combination of solid wood, fiberglass and innovative Fibrex® composite material provides superior strength and stability, making this our best-performing casement window. With a wide array of style options including factory-finished wood interiors, the A-Series casement window offers architectural authenticity and exceptional energy efficiency.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyandersen-windows-1012
  • Rodzina produktuCasement Windows
  • Grupa produktuA-Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone