Opublikuj swoje produkty
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    1 wood door, 1 glass door, 6 glass shelves, foot and motifs with lacquered metal
    Opis
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny621429
    • Rodzina produktuShowcases
    • Grupa produktuStorage Units Living and Dining room
    • Data publikacji2021-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1900
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)105
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 23 17 13
    • OmniClass TitleResidential China Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings