Opublikuj swoje produkty
FILEA 30

FILEA 30

Filéa 30 filtered air inlets are installed in the main room of dwellings for the supply of fresh air to single flow mechanical  ventilation systems.

Made of ABS, the air inlet is installed on the interior side in renovation projects in the main room (living room and bedroom) for the fresh air supply of the single flow systems in mechanical ventilation.

The facade cap, installed on the outside, is made of UV and weather resistant polystyrene in the same colors as the air inlets.

Opis
    • Fine particle filter / Filtration efficiency :ISO ePM1 55%
    • Filter removable without tools
    • 30 m³/h at 20 Pa
    • Made of white ABS
    • Other colors: bronze, gray, charcoal gray and black
    • For renovation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyair-inlet-filter-filea-30
  • Rodzina produktuAir Inlet
  • Grupa produktuFiltering
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)44
  • Szerokość (mm)421
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyPolistyren (EPS)
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • Kod ETIMEC001142
  • Nazwa ETIMWindow ventilator
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAir ventilation grilles
  • OmniClass Number23-17 13 11 15
  • OmniClass TitleWindow Vents