Opublikuj swoje produkty
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-ISO14001: 2004, of the six-hole BC20 type
Opis
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBC20-Blocco-CLS
  • Rodzina produktuBlock
  • Grupa produktuFacciavista BC20
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • UNSPSC nameConcrete bricks
  • UNSPSC code30131603
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete bricks
  • OmniClass Number23-13 21 11 11
  • OmniClass TitleConcrete Blocks