Opublikuj swoje produkty
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
Opis
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Rodzina produktuBlock
  • Grupa produktuFacciavista BCC20
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • UNSPSC nameConcrete bricks
  • UNSPSC code30131603
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete bricks
  • OmniClass Number23-13 21 11 11
  • OmniClass TitleConcrete Blocks