Opublikuj swoje produkty
192 Adjustable Pipe Saddle Support
Zarchiwizowane

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyanvil-fig-192
  • Rodzina produktuPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupa produktuPipe Supports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody