Opublikuj swoje produkty
Individual cable tube
Individual cable tube
Individual cable tube
    AOKE Europe
    Zarchiwizowane

    Individual cable tube

    Effective cable management is essential for maintaining a professional and organized workspace. The “Individual cable tube” offers a practical and efficient solution by seamlessly routing cables from devices to floor power outlets, preventing tangling and clutter.


    Opis
    • SPECIFICATIONS

      ▸ Size: 68 (L) x 36 (W) mm
      ▸ Suitable for: individual sit/stand desks
      ▸ Total lenght: 1325 mm
      ▸ Warranty: 2 years


      COLOURS

      ▸ Aluminum
      ▸ Black
      ▸ White
      ▸ Anthracite (on request)


      PACKAGING

      Sizes and weights per box:
      ▸ box 1: 34 (L) x 26 (W) x 13 (H) cm / 2 kg


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCable-tube
    • Rodzina produktuCable managment
    • Grupa produktuCable tube
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Electric cables
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC001493
    • Nazwa ETIMBend for cable protection tubes
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCable protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-13 23 21 15
    • OmniClass TitleCables