Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Conservationist® BTP Light-Duty Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 81 gal Capacity

Odniesienie unikalne: aosmith-btp_light-duty
Producent: A. O. Smith
Rodzina produktu: Storage Water Heaters
Grupa produktu: Conservationist Series
Data publikacji: 2017-10-16
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Conservationist® light-duty powered burner water heaters are ideal for mid-sized commercial applications, with inputs up to 370,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Podgrzewacze wody
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_60_96_34
Uniclass 2015 Opis: Gas-fired storage water heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 34 36
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Gas Domestic Water Heaters
Numer OmniClass: 23-31 29 13 13
Tytuł OmniClass: Hot Water Tank Gas Heaters
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
HVAC - Water Heaters

Nazwa Wartość
Capacity 81 gal
First Hour Rating 196 gal/hr to 412 gal/hr
Lining Material Permaglas® Ultra Coat™ Glass Lining
Maximum Pressure 160 psi
Shipping Weight 545 ; 547 ; 556 ; 632 ; 635 ; 658 lb
Temperature Range 120 deg F to 180 deg F
Thermal Efficiency 80 %

A. O. Smith

Properties

Nazwa Wartość
Front Water Connection Size 1-1/2" NPT
BTU Input per Hour - Natural Gas 140000 Btu/hr | 199000 Btu/hr | 270000 Btu/hr | 370000 Btu/hr
Nominal Diameter 27-3/4"
Nominal Depth 38"
Vent Diameter 6" | 8"
Nominal Height 74-3/4"
Heating Options Natural Gas | Propane

BIMobject®