Opublikuj swoje produkty
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL
    A. O. Smith

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(31 recenzje)
    The Dura-Power™ DEN (standard upright) and DEL (lowboy) series is available with tank capacities from 6 through 119-gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).

    Features

    • Capacities from 6 – 119 gallons
    • Most models convert to three-phase or single-phase in field for easy installation
    Opis
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaosmith-dura-den-del
    • Rodzina produktuStorage Water Heaters
    • Grupa produktuDura-Power
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-24
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters