Opublikuj swoje produkty
UL 10 ULTRIMIS Wodomierz ultradźwiękowy
Zarchiwizowane

UL 10 ULTRIMIS Wodomierz ultradźwiękowy

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)

Wysokiej klasy polski wodomierz ultradźwiękowy Ultrimis:

Ultrimis to wodomierz ultradźwiękowy, w którym zastosowano wiele opatentowanych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, między innymi autorską metodę pomiaru ultradźwiękowego W-Sonic Technology. Wszystkie użyte materiały do budowy wodomierza mające kontakt z wodą pozbawione są metali ciężkich. Wodomierz w standardowym wykonaniu jest całkowicie wodoodporny. Nowatorska konstrukcja uczyniła nasz produkt prawdopodobnie najlżejszym i najmniejszym wodomierzem ultradźwiękowym oferowanym naszym klientom.

Zastosowanie:

Wodomierze ultradźwiękowe stosujemy do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 50°C przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16), szczególnie wtedy kiedy wymagany jest precyzyjny pomiar zużycia wody oraz zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacji włączając w to NFC i radiowy system odczytu. Wodomierz posiada elektroniczny wyświetlacz (IP68); może być instalowany w każdej pozycji pracy (H; V; H/V) i nie wymaga stosowania odcinków prostych U0D0, jak również filtru i zaworu zwrotnego.

Opis
  • Klasa metrologiczna (MID):

    - Woda zimna R250; R400 lub R800.

    Precyzja pomiaru:

    - Najlepszy dostępny aktualnie na rynku zakres pomiarowy do R800 w każdej pozycji pracy (H, V, H/V)

    - Punkt rozruchu już od 0,75 l/h dla DN15

    - Niski spadek ciśnienia 1 bar dla 4 m³/h dla DN15

    - Stabilność pomiarów bez względu na zanieczyszczenie elementów układu pomiarowego

    - Pomiar przepływu wstecznego

    - Detekcja każdego przecieku na sieci

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyultrimis10
  • Rodzina produktuWater Meters
  • Grupa produktuUltrasonic water meter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)102.5
  • Szerokość (mm)260
  • Głębokość (mm)94.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
  • Kod ETIMEG000045
  • Nazwa ETIMMeters
  • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWater meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurbine Flow Meters
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution