Opublikuj swoje produkty
UL 2,5-1 ULTRIMIS Wodomierz ultradźwiękowy
UL 2,5-1 ULTRIMIS Wodomierz ultradźwiękowy
    Zarchiwizowane

    UL 2,5-1 ULTRIMIS Wodomierz ultradźwiękowy

    Wysokiej klasy polski wodomierz ultradźwiękowy Ultrimis:

    Ultrimis to wodomierz ultradźwiękowy, w którym zastosowano wiele opatentowanych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, między innymi autorską metodę pomiaru ultradźwiękowego W-Sonic Technology. Wszystkie użyte materiały do budowy wodomierza mające kontakt z wodą pozbawione są metali ciężkich. Wodomierz w standardowym wykonaniu jest całkowicie wodoodporny. Nowatorska konstrukcja uczyniła nasz produkt prawdopodobnie najlżejszym i najmniejszym wodomierzem ultradźwiękowym oferowanym naszym klientom.

    Zastosowanie:

    Wodomierze ultradźwiękowe stosujemy do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 50°C przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16), szczególnie wtedy kiedy wymagany jest precyzyjny pomiar zużycia wody oraz zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacji włączając w to NFC i radiowy system odczytu. Wodomierz posiada elektroniczny wyświetlacz (IP68); może być instalowany w każdej pozycji pracy (H; V; H/V) i nie wymaga stosowania odcinków prostych U0D0, jak również filtru i zaworu zwrotnego.

    Opis
    • Klasa metrologiczna (MID):

      - Woda zimna R250; R400 lub R800.

      Precyzja pomiaru:

      - Najlepszy dostępny aktualnie na rynku zakres pomiarowy do R800 w każdej pozycji pracy (H, V, H/V)

      - Punkt rozruchu już od 0,75 l/h dla DN15

      - Niski spadek ciśnienia 1 bar dla 4 m³/h dla DN15

      - Stabilność pomiarów bez względu na zanieczyszczenie elementów układu pomiarowego

      - Pomiar przepływu wstecznego

      - Detekcja każdego przecieku na sieci

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyultrimis2-5-1
    • Rodzina produktuWater Meters
    • Grupa produktuUltrasonic water meter
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)83
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)94.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWater meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTurbine Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 21 13
    • OmniClass TitleWaterflow Controls
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution