Opublikuj swoje produkty
Aerotermo AB034IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB034IT-0020

The aerotherms can be installed on the wall or suspended from the ceiling, directing air downwards. Aermax water fan heaters are high design heating devices that optimally deliver hot air for industrial and other large-size buildings. All the components included into the product come from main renowned European producers.
Opis
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAB034IT-0020
  • Rodzina produktuWater Fan Heater
  • Grupa produktuAB Water Fan Heater
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)730
  • Szerokość (mm)765
  • Głębokość (mm)595
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMiedź
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)27
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 15 17 17
  • OmniClass TitleFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC