Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

101T, 30 Series Bronze Gate Valves, Class 125, Threaded Bonnet, RS, Bronze Disc, NPT

Odniesienie unikalne: apollo-valves-123
Producent: Apollo Valves
Rodzina produktu: Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
Grupa produktu: Bronze Gate Valves
Data publikacji: 2016-01-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
The Apollo Model 101T (30 Series) Bronze Gate valve provides a cost effective “Made in the USA” alternative to globally sourced multi-turn valves. Threaded bonnet, bronze disc and rising stem style with NPT connections, this valve is rated Class 125 / 200 CWP. MSS SP-80 compliant. These valves are cast, machined, assembled and tested in South Carolina. The Apollo Gate valve can reliably be installed in most HVAC systems including building service piping. Not intended for potable water service.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Zawory
Klasyfikacja IFC: Valve
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Opis: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Opis: Gate Valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Opis: Gate Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 61
CSI MasterFormat 2014 Title: Gate Valves
Numer OmniClass: 23-27 31 25
Tytuł OmniClass: Gate Valves
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nazwa Wartość
Connection Size 1/4" — 3"
Connection Type Threaded FNPT
Handle Type Handwheel
Method Of Operation Handwheel Operated
Working Pressure 200 CWP | 125 SWP

Apollo Valves

Properties

Nazwa Wartość
Cold Working Pressure 200 psi
Body Material Cast Red Bronze
Application Liquid Services

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone