Opublikuj swoje produkty
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series
    APOLLOXPRESS

    45° Elbows - Large Diameter Series

    The APOLLOXPRESS Large Diameter Series features a Lead-Free dezincification resistant copper body, a patented stainless-steel solid cross-section Grab Ring, a Nylon Separation Ring and an EPDM O-Ring. Our Large Diameter Series also features 360° Leak Before Press technology and a break away band to visually indicate a completed press. Our Large Diameter APOLLOXPRESS products are manufactured utilizing proven ASTM materials and standards and may be joined using multiple commercially available Press tools. Proudly Made In The USA.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny806-cxc-large-diameter-series
    • Rodzina produktuPipework Fittings
    • Grupa produktuElbows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-01-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMiedź
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCopper pipeline fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures