Opublikuj swoje produkty
Flap Door Stainless steel  Flap Inox Double

Flap Door Stainless steel Flap Inox Double

Flip flap door with rigid shutters with push opening and return by means of a spring.
Suitable for spaces for food use or supermarkets.


Opis
  • Structure: shutter covered in stainless steel AISI 304 plate, composed by a structure in metallic bar in stainless steel AISI 304 shaped according to the doors dimensions and honeycombed with polystyreneApplication: inside/insideOptional: oval or round windows

    Opening systemPushing Activation through pushing opening, spring return in closing. Available with three resting position: 0°, + 90°, and -90°. Intermediate opening edges are brought to the resting position back by the over mentioned spring.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflapinox-double
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania