Opublikuj swoje produkty
Paisley Red Oak Flooring
Paisley Red Oak Flooring

    Paisley Red Oak Flooring

    In the Alta Moda collection, Red Oak and White Oak are lightly wire-brushed to reveal the full depth of their character and to create a deeper texture. Unique and complex stains are then applied to make every single product in this collection stand out. The texturing of the surface also helps hide marks on the floor, a great option for young families and pet owners. This flooring is offered in both solid and enginneered options.

    Skontaktuj się z Appalachian Flooring

    Opis
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypaisley-red-oak-excel
    • Rodzina produktuAlta Moda Flooring
    • Grupa produktuRed Oak
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-12-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring