Opublikuj swoje produkty
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Inspired by the sumptuous decor of our precious Appalachian chain of mountains, the Green Mountain collection reveals the next level of beauty and quality. The richness of the selection with the splendid ultra-matte brushed finish arouses peace and tranquility. Let yourself be amazed by the astonishing variety. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Skontaktuj się z Appalachian Flooring

    Opis
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysutton-red-oak-excel
    • Rodzina produktuGreen Mountain Flooring
    • Grupa produktuRed Oak
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-12-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring