Opublikuj swoje produkty
Ball valve FIRES
Aquatechnik

Ball valve FIRES

4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)

It is the innovative solution for fire-fighting sprinkler systems and fire hose reel cabinets, where permitted, replacing the traditional metal piping, according to DAU ITeC (ref. UNI-EN 12845) for use with medium/low risk of fire. 
The fusio-technik FIRES system has been classified as fire resistance class B-S1, d0, according to EN 13501-1.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBall_valve_FIRES
  • Rodzina produktuFusio-technik FIRE
  • Grupa produktuBall valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSprinkler systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Sanitary Sewerage
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa