Opublikuj swoje produkty
Flanged ball valve - Fusio
Flanged ball valve - Fusio
    Aquatechnik
    Zarchiwizowane

    Flanged ball valve - Fusio

    Fusio-technik system is a pipes and fittings system in PPR super 80 (Polypropylene Copolymer Random) which has finally innovated and changed the way to convey cold and warm water in civil buildings, starting from the eighties. Known and appreciated all over the world, its elements are joined by polyfusion welding. The great product improvement and the more and more complete and up-to-date range confirmed the success of this system without equal.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlanged-ball-valve
    • Rodzina produktuFusio-technik
    • Grupa produktuBall valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings