Opublikuj swoje produkty
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    Zarchiwizowane

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypromisol-v
    • Rodzina produktuSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupa produktuPromisol® V
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-13
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19
    • OmniClass TitleStructural Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls