Opublikuj swoje produkty
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
    Arco

    Balance

    Round shapes add a timeless elegance to the design of this stunning dining or meeting table. The round or oval top is supported by a robust column, which creates more leg room under the table. The base of the balance is available in brushed aluminium or lacquered concrete. Balance is available as a fixed or extendable table. The wide choice of finishes allows you to determine the look of the top, the column and the base.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybalance
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings