Opublikuj swoje produkty
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.7 z 5 gwiazdek4.7(9 recenzje)

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

This sophisticated bench features solid aluminum cast legs and supports either perforated steel planks or ipe wood slats in 66” and 84” width configurations. These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymorelli_bench_wood
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuChairs, Stools & Benches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)17.73
  • Szerokość (cale)66
  • Głębokość (cale)20.78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDąb
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
  • Waga netto (lbs)68
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBenches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS