Opublikuj swoje produkty
ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls
ARDEX

ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls

ARDEX A 828 LEMON is a brilliant white, rapid hardening, gypsum based plaster for filling, smoothing and finishing interior walls and ceilings.

Opis
  • Mixing ratio: 15 liters of water: 25 kg. Powder They represent 1 vol. water: 1 3/4 vol. powder Density: Approx. 1.0 kg / liter Density of the mortar in fresh: Approx. 1.5 kg./It Performance: Approx. 1.0 kg. Powder / m2 and mm. Workability (20° C): Approx. 30 minutes Painted and glued: When it has dried Resistance to compression: After 28 days 9 N / mm2 Resistance to flexotraction: After 28 days 4 N / mm2 PH value: Approx. 8
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-A-828-LEMON
  • Rodzina produktuWall Render
  • Grupa produktuWall Filler and Skimcoat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Hiszpania
Szwecja