Opublikuj swoje produkty
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Polymer adhesive with modified silane, which hardens by reaction in contact with moisture.
Opis
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-AF-480
  • Rodzina produktuFlooring Adhesive
  • Grupa produktuWood Parquet Adhesive
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement modyfikowany polimerem
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameWood flooring
  • UNSPSC code30161702
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMosaic parquet panel flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Parquet Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11 23
  • OmniClass TitleWood Parquet Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Europa Azja