Opublikuj swoje produkty
ARDEX B 10 Cementowa masa szpachlowa-gładziowa do betonu
ARDEX

ARDEX B 10 Cementowa masa szpachlowa-gładziowa do betonu

Na bazie szybkowiążącego cementu witteńskiego 32,5 R-SF. Do wypełniania drobnych rys i porów w powierzchniach betonowych oraz do szpachlowania końcowego po naprawach elementów betonowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do nakładania warstw o grubości do 3 mm. Grubość nakładanej warstwy można sprowadzić do zera.

Zakres zastosowania: Wygładzanie, naprawa i pokrywanie: – powierzchni ścian i sufitów betonowych Wypełnianie: – drobnych rys i porów w powierzchniach betonowych

Szpachlowanie końcowe, szpachlowanie wiążące i wzmacniające powierzchnię i jako podkład pod warstwy farby.

Opis
  • Proporcje mieszania: około 8,5 l wody : 25 kg proszku

    Ciężar właściwy: około 1,2 kg/l

    gęstość świeżej zaprawy: około 1,6 kg/l

    Zużycie materiału: około 1,2 kg m2/mm

    Czas pracy (20°C): około 30 min

    Wartość pH: około 12

    Własności korozyjne: nie zawiera składników o działaniu korozyjnym na stal

    gISCoDE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy

    Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-B-10
  • Rodzina produktuConcrete Repair
  • Grupa produktuCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Europa Azja