Opublikuj swoje produkty
ARDEX B 14 - Concrete repair mortar
ARDEX

ARDEX B 14 - Concrete repair mortar

Based on ARDEX WSZ rapid setting cement 32.5 R-SF Approval No. Z-3.12-1206 To restore, fill and smooth voids in concrete support elements. Hard and durable like concrete
Opis
  • Proportion of mixture: approx. 6.25 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water: 3 1/4 vol. of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.9 kg / l pH value: Approx. 12 Corrosion tendency: Contains no corrosion-promoting components of steel GISCODE: ZP 1 = chromate-poor cement-based product Storage: Can be stored for approx. 12 months in a dry place in the original sealed packaging Density: Approx. 1.2 kg / l Consumption: Approx. 1.4 kg of powder m 2 / mm Application time (+ 20°C): Approx. 30 minutes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-B-14
  • Rodzina produktuConcrete Repair
  • Grupa produktuRepair Mortar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Europa