Opublikuj swoje produkty
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
    ARDEX

    ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades

    Fiber reinforcement for maximum security Hardens quickly and without cracking even in thick layers Dry in 1 day, in layer thickness up to 10 mm Suitable for repairing cracks with ARDEX BU-R - Reinforcing mesh Can be felted, smoothed and sanded. Do not sag Easy to apply
    Opis
    • Proportion of mixture: approx. 12.5 l of water: 25 kg of powder, approx. 1 vol. of water: 2 vol of powder Weight of the fresh mortar: Approx. 1.4 kg / l Possibility of painting and gluing: After approx. 1 day up to 10 mm thick pH value: Approx. 11 GISCODE: ZP 1 = cement-based product, low in chromate. Storage: Approx. 12 months, in a dry place and in the original sealed packaging Density: Approx. 1.0 kg / l Consumption: Approx. 0.9 kg of powder per m² and mm Application time (+ 20 ° C): Approx. 30 minutes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARDEX-F-5
    • Rodzina produktuWall Render
    • Grupa produktuFiber Coated Patching Plaster for Facades
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 15 27
    • OmniClass TitleRenders
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja