Opublikuj swoje produkty
ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive
ARDEX
Zarchiwizowane

ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive

Cement based, high quality floor adhesive that can be used in all kinds of large ceramic and stone pavement.
Opis
  • Product Color: Grey Mixing ratio: Approximately 7 lt. water Dry Powder Density: About 1.3 kg / lt Fresh Mortar Density: About 1.65kg / lt Container Life: About 2 hours Exposure Time: About 30 min. Correction Time: Approximately 15-20 min. Walk Time: About 6 hours later Joint Time: About 6 hours later Underfloor Heating: Yeah
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-FB-9L
  • Rodzina produktuTile & Stone Installation System
  • Grupa produktuFlex Floor Adhesive
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowySand
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes