Opublikuj swoje produkty
ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
Opis
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-REP-MUR-AR
  • Rodzina produktuConcrete Repair
  • Grupa produktuStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-15 00 00
  • OmniClass TitleInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

Dostępny w krajach:

Europa Azja
Hiszpania
Singapur
Tajlandia
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit