Opublikuj swoje produkty
ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane
ARDEX

ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane

Provides a stable, moisture resistant barrier substrate
Perfect for use over damp and contaminated subfloors
Reduces or eliminates the need for mechanical preparation

Unit Size Available: 25m x 1.45m roll

Coverage: Refer to product datasheet

Opis
  • Dimensional Stability (EN 434) : +/- 0.2% Flame Propagation (ISO 3795) : max. 100 mm/min
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyArdex-rapidlay-membrane
  • Rodzina produktuSubfloor Preparation
  • Grupa produktuDamp Proofing and Isolating Membrane
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podpory
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
  • OmniClass Number23-15 17 11 13
  • OmniClass TitleFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

Dostępny w krajach:

Europa
Irlandia
Wielka Brytania