Opublikuj swoje produkty
ARDEX A 18 - Staples inside and outside
ARDEX

ARDEX A 18 - Staples inside and outside

Adhesive that is applied prior to laying cement-based castings in solid contact on concrete and other suitable substrates. - With color indicator, which indicates the opening time for ARDEX A 18. - Long opening time. - Very good adhesion. - ARDEX system product. - Suitable for ARDEX flooring and other cement-based applications. - Emission rated in the highest class.
Opis
  • Texture: pasty Layer thickness: Brush or roll the slurry into the substrate. The layer thickness should be at least 1.5 mm. Consumable: About 2 kg / m² Working time: About 60 min (20 ° C)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyardex-a-18
  • Rodzina produktuTile & Stone Installation System
  • Grupa produktuScreeds/Mudbeds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Europa