Opublikuj swoje produkty
ARDEX A 46 Masa wypełniająca, zewnętrzna
ARDEX A 46 Masa wypełniająca, zewnętrzna
    ARDEX

    ARDEX A 46 Masa wypełniająca, zewnętrzna

    Na bazie cementu. Do wypełnienia otworów, szczelin, nierówności na ścianach i podłodze.
    Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi.
    Zakres zastosowania:
    -wypełnianie dziur, zagłębień, nierówności, wyłomów w powierzchniach podłogowych i ściennych
    -poprawianie oraz wyrównywanie stopni schodów oraz podestów
    -tworzenie warstwy wyrównującej oraz szpachlowanie nierówności w podłogach
    -wyrównywanie podłóg i ścian
    -łatwość pracy – daje się łatwo wyrównywać
    -możliwość szybkiego obciążania ruchem pieszym
    -możliwość szybkiego obciążania
    -bez tendencji do tworzenia rys
    Jako szpachlowanie pod płytki i płyty budowlane:
    -jako warstwa użytkowa przy normalnych obciążeniach
    -jako wyrównanie pod masę rozlewną ARDEX K301
    Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

    Opis
    • Proporcje mieszania: około 6-7 l wody : 25 kg proszku
      Ciężar właściwy: około 1,3 kg/l
      Ciężar świeżej zaprawy: około 1,8 kg/l
      Zużycie materiału: około 1,4 kg proszku na m2 i 1 mm grubości
      Czas pracy (20°C): około 15-20 min
      Możliwość obciążania ruchem pieszym (20°C): około 2-3 godz.
      Wartość pH: świeża zaprawa około 12
      Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
      Magazynowanie: 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyardex-a-46
    • Rodzina produktuSubfloor Preparation
    • Grupa produktuPatch
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podpory
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja