Opublikuj swoje produkty
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound

    ARDEX F 11 Cement-base weatherproof stress, Vapor permeable
    Opis
    • Mixing ratio: approx. 8.5 l of water: 25 kg of powder or approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder corresponding to approx. 1 RT of water: 2 ¾ RT of powder Bulk density: approx. 1.1 kg / l fresh weight of the mortar: approx. 1.7 kg / l Material requirements: approx. 1.2 kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 30 minutes Painting and gluing: after drying Compressive strength: approx. 6 N after 7 days / mm² after 28 days about 14 N / mm² Bending tensile strength: after 7 days approx. 2 N / mm² after 28 days approx. 4 N / mm² pH-value: approx. 12
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARDEX-F-11
    • Rodzina produktuWall Render
    • Grupa produktuFaçade Leveling Compound
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 15 27
    • OmniClass TitleRenders
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes