Opublikuj swoje produkty
ARDEX K 80 Przemysłowa masa wyrównująca
ARDEX K 80 Przemysłowa masa wyrównująca
    ARDEX

    ARDEX K 80 Przemysłowa masa wyrównująca

    Na bazie cementu, wykorzystuje efekt ARDURAPID®. Wykonywanie powierzchni użytkowych w obiektach gospodarczych i przemysłowych. Do wylewania warstw o grubości od 5 do 50 mm. Wyrównywanie i niwelowanie podłoży betonowych.
    Do stosowania wewnątrz.
    Samowygładzająca, bez tendencji do tworzenia rys nawet przy bardzo dużej grubości. Może być podawana pompą. Możliwość obciążania ruchem pieszym i układania następnych warstw w krótkim czasie po wylaniu.
    Zakres zastosowania:
    Jako powierzchnia użytkowa w:
    -piwnicach, warsztatach, sieniach, poddaszach, pomieszczeniach magazynowych, składach
    Wyrównywanie i niwelowanie podłoży:
    -betonowych, jastrychów cementowych, jastrychów o spoiwie wapiennym, okładzin z płytek i płyt oraz innych nośnych podłoży
    Wykonywanie powierzchni pod okładziny z płytek, kamienia naturalnego oraz inne okładziny podłogowe.
    Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

    Opis
    • Proporcje mieszania: około 4,75-5,0 l wody : 25 kg proszku

      Gęstość nasypowa: około 1,3 kg/l

      Gęstość świeżej zaprawy: około 2,0 kg/l

      Zużycie materiału: około 1,65 kg na m2/mm

      Czas pracy (20°C): około 30 min

      Możliwość obciążania ruchem pieszym (20°C): po około 2 godz.

      Gotowość do układania warstw wierzchnich (20°C): okładziny paroprzepuszczalne po około 1 dniu, wykładziny szczelne po 1 dniu do 10 mm, po 3 dniach do 30 mm, po 7 dniach do 50 mm

      Wytrzymałość na ściskanie:
      po 1 dniu około 14 N/mm2,
      po 7 dniach około 20 N/mm2,
      po 28 dniach około 32 N/mm2

      Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
      po 1 dniu około 3,8 N/mm2,
      po 7 dniach około 5,8 N/mm2,
      po 28 dniach około 9,0 N/mm2

      Twardość mierzona kulką:
      po 1 dniu około 60 N/mm2,
      po 7 dniach około 65 N/mm2,
      po 28 dniach około 90 N/mm2

      Odporność na obciążenia skupione (wózki na kółkach): tak

      Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak

      GISCODE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy

      Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu około 12 miesięcy.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyardex-k-80
    • Rodzina produktuFinished Surfaces
    • Grupa produktuSelf-Leveling Topping
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
    • OmniClass Number23-15 17 11 11 11
    • OmniClass TitleConcrete Floor Toppings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Oceania Azja