Opublikuj swoje produkty
ARDEX S 7 PLUS Plastyczny szlam uszczelniający
ARDEX S 7 PLUS Plastyczny szlam uszczelniający
ARDEX S 7 PLUS Plastyczny szlam uszczelniający
    ARDEX

    ARDEX S 7 PLUS Plastyczny szlam uszczelniający

    Uszczelnienie powierzchni ścian i podłóg w klasach obciążeniowych A, B, A0, B0.

    Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi.

    W postaci proszku. Jednoskładnikowy i bezzapachowy. Możliwy do nanoszenia pędzlem lub packą. Elastyczny. Przekrywający rysy. Paroprzepuszczalny. Wodoszczelny do ciśnienia 5 barów. Na suche i wilgotne podłoża.

    Zakres stosowania: Uszczelnienie powierzchni ścian i podłóg pod płytkami i okładzinami przy obciążeniach jakie występują na tarasach, balkonach, w basenach, pomieszczeniach prysznicowych, łaźniach, nad wannami, w przemysłowych pomieszczeniach sanitarnych i mieszkalnych z odpływami podłogowymi.

    Konsystencja pozwala na szpachlowanie i wyrównywanie nierówności. Zalecane nakładanie packą 4x4x4 mm, w dwóch cyklach roboczych.

    Opis
    • Konsystencja do nakładania packą: ok. 15 kg ARDEX S7 PLUS – proszek: 4 l wody
      Konsystencja do nakładania pędzlem: ok. 15 kg ARDEX S7 PLUS – proszek: 5 l wody
      Ciężar świeżej zaprawy: ok. 1,3 kg/l
      Zużycie (na 1 mm suchej warstwy): ok. 1,2 kg/m2.
      Czas użycia (20°C): ok. 60min.
      Możliwość obciążąnia ruchem pieszym (20°C): po ok. 4 godz.
      Czas wysychania/układania okładzin (20°C): po ok. 4 godz.
      Oznakowanie zgodnie z GefStoffV: Xi drażniący
      GISCODE: ZP1
      Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyardex-s-7-plus
    • Rodzina produktuTile & Stone Installation System
    • Grupa produktuWaterproofing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131703
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja