Fast setting patch for smoothing and repairing indoor concrete floors, ramps and stairways, as well as non-porous substrates such as terrazzo, ceramic and quarry tile, prior to the installation of floor covering.
Key Features
Installation
General Priming recommendations:
Packaging: 40-lb. bag (18 kg)
Coverage:
Thickness:
Install:
Performance:
ASTM C191
ASTM C109/mod - Air Compressive Strength (Air cure only) - 4,200 psi (294.0 kg/cm2)
ASTM C348 Flexural Strength - 1,000 psi (70.0 kg/cm2)
VOC: 0
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |