Opublikuj swoje produkty
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

It is used as a single layer tanking membrane for horizontal or vertical applications, and may also be used in a multi-layer membrane system.

System
Products
(1) Ardex Shelterbit Sand 3mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Insulation Board
(4) Ardex Abacrete Cement Sand Screeding
(5) Ardex Tile Adhesive
(6) Ardex Tile Grout
(7) Ardex A 46
(8) Ardex ShelterJoint PU Sealant
Opis
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • Rodzina produktuWaterproofing
  • Grupa produktuTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHongkong
  • Wyprodukowano wHongkong
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 00
  • OmniClass TitleSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Azja