Opublikuj swoje produkty
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Linear Drains

    Ochrona przed wilgocią i uszczelnianie pod płytkami ceramicznymi i płytami.
    Spełnia wymagania klas A, B, AO, BO.
    Łączna grubość warstw 0,8 mm
    Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
    Nadaje się do malowania, szpachlowania, nie zawiera rozpuszczalników, bezskurczowa.
    Masa odporna na rozciąganie, po związaniu plastyczna. Tylko na suche podłoża.
    Zakres stosowania:
    Wewnątrz: Ochrona ścian i podłóg przed wilgocią, wykonywanie fug kątowych, mocowanie przepustów rurowych, odprowadzeń wannowych, studzienek ściekowych, wyrównywanie oraz szpachlowanie nierówności.
    Pod płytkami ceramicznymi i płytami: uszczelnienie powłokowe w kabinach natryskowych, łazienkach, obszarach natryskowych, pod wannami i pomieszczeniach z wodą ściekającą po podłodze.
    Na zewnątrz: Ochrona podłoża przed wilgocią na tarasach i balkonach. Stosowana na pokryciach cementowych i podłożach betonowych.

    Opis
    • Proporcje mieszania:
      Konsystencja do nakładania wałkiem: 20 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 20 kg proszku Ardex 9 lub 5 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 5 kg proszku Ardex 9.
      Konsystencja do nakładania szpachlą: 14 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 20 kg proszku Ardex 9 lub 4 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 5 kg proszku Ardex 9.
      Gęstość świeżej zaprawy: Konsystencja do nakładania wałkiem około 1,3 kg/l. Konsystencja do nakładania szpachlą około 1,4 kg/l.
      Zużycie materiału:
      konsystencja płynna (dla gładkiego podłoża):
      około 0,75 kg proszku + około 0,75 kg dyspersji = około 1,5 kg gotowej mieszanki na 1 m²
      konsystencja gęstoplastyczna:
      około 1,6 kg proszku + około 1,2 kg dyspersji = około 2,8 kg gotowej mieszanki na 1 m²
      Czas pracy (20°C): około 45 min
      Czas wysychania/gotowość do układania płytek (20°C): po ok. 2 godzinach od nałożenia drugiej warstwy
      Oznakowanie zgodnie z GefStoffV: brak
      GISCODE: ZP1 (proszek reakcyjny), D1 (dyspersja akrylowa)
      Magazynowanie: około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. ARDEX 8 dyspersja akrylowa – chronić przed mrozem.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyardex-tlt-linear-drain
    • Rodzina produktuTile & Stone Installation System
    • Grupa produktuTLT™ Shower Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains