Opublikuj swoje produkty
ARDEX TLT™ Niches
ARDEX

ARDEX TLT™ Niches

Ochrona przed wilgocią i uszczelnianie pod płytkami ceramicznymi i płytami.
Spełnia wymagania klas A, B, AO, BO.
Łączna grubość warstw 0,8 mm
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Nadaje się do malowania, szpachlowania, nie zawiera rozpuszczalników, bezskurczowa.
Masa odporna na rozciąganie, po związaniu plastyczna. Tylko na suche podłoża.
Zakres stosowania:
Wewnątrz: Ochrona ścian i podłóg przed wilgocią, wykonywanie fug kątowych, mocowanie przepustów rurowych, odprowadzeń wannowych, studzienek ściekowych, wyrównywanie oraz szpachlowanie nierówności.
Pod płytkami ceramicznymi i płytami: uszczelnienie powłokowe w kabinach natryskowych, łazienkach, obszarach natryskowych, pod wannami i pomieszczeniach z wodą ściekającą po podłodze.
Na zewnątrz: Ochrona podłoża przed wilgocią na tarasach i balkonach. Stosowana na pokryciach cementowych i podłożach betonowych.

Opis
  • Proporcje mieszania:
    Konsystencja do nakładania wałkiem: 20 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 20 kg proszku Ardex 9 lub 5 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 5 kg proszku Ardex 9.
    Konsystencja do nakładania szpachlą: 14 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 20 kg proszku Ardex 9 lub 4 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 5 kg proszku Ardex 9.
    Gęstość świeżej zaprawy: Konsystencja do nakładania wałkiem około 1,3 kg/l. Konsystencja do nakładania szpachlą około 1,4 kg/l.
    Zużycie materiału:
    konsystencja płynna (dla gładkiego podłoża):
    około 0,75 kg proszku + około 0,75 kg dyspersji = około 1,5 kg gotowej mieszanki na 1 m²
    konsystencja gęstoplastyczna:
    około 1,6 kg proszku + około 1,2 kg dyspersji = około 2,8 kg gotowej mieszanki na 1 m²
    Czas pracy (20°C): około 45 min
    Czas wysychania/gotowość do układania płytek (20°C): po ok. 2 godzinach od nałożenia drugiej warstwy
    Oznakowanie zgodnie z GefStoffV: brak
    GISCODE: ZP1 (proszek reakcyjny), D1 (dyspersja akrylowa)
    Magazynowanie: około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. ARDEX 8 dyspersja akrylowa – chronić przed mrozem.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyardex-tlt-niches
  • Rodzina produktuTile & Stone Installation System
  • Grupa produktuTLT™ Shower Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers