Opublikuj swoje produkty
ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge
ARDEX

ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge

ARDEX WPM 256 is a two component water based epoxy polyamide unpigmented new to old concrete bonding bridge and admixture for cement based materials. ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge |Penetrating structural sealer Forms a structural bond between new and old concrete Can be applied to damp surfaces Is compatible with fresh cement or concrete products Excellent adhesion to most substrates
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-WPM-256
  • Rodzina produktuWaterproofing
  • Grupa produktuTwo Component Water Based Epoxy Polyamide
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-15 21 00
  • OmniClass TitleSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Azja